??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
SA
Angulo de Pulverización
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Acero inoxidable Endurecido
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC300
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
FRC500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 500 psi
FRC750
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 750 psi
FRC1000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1000 psi
FRC1500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1500 psi
FRC2000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2000 psi
FRC2500
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2500 psi
FRC3000
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3000 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión