??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
N/A Inch
TT
オス/メス
N/A
THD
ネジの種類
N/A
SA
スプレー角度
CS
容量
MAT
材質
Hardened Stainless Steel
FRC3
流量(リットル/分)、3 bar
FRC20
流量(リットル/分)、20 bar
FRC35
流量(リットル/分)、35 bar
FRC50
流量(リットル/分)、50 bar
FRC80
流量(リットル/分)、80 bar
FRC100
流量(リットル/分)、100 bar
FRC140
流量(リットル/分)、140 bar
FRC170
流量(リットル/分)、170 bar
FRC200
流量(リットル/分)、200 bar
FRC250
流量(リットル/分)、250 bar
FRC275
流量(リットル/分)、275 bar
LL
L
30.12 mm
SS1
S1
24.49 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報