??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
N/A polegada
TT
Macho/Fêmea
N/A
THD
Tipos de Rosca
N/A
SA
Ângulo de Pulverização
CS
Capacidade
MAT
Materiais
Hardened Stainless Steel
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC20
Capacidade de vazão (lpm) a 20 bar
FRC35
Capacidade de vazão (lpm) a 35 bar
FRC50
Capacidade de vazão (lpm) a 50 bar
FRC80
Capacidade de vazão (lpm) a 80 bar
FRC100
Capacidade de vazão (lpm) a 100 bar
FRC140
Capacidade de vazão (lpm) a 140 bar
FRC170
Capacidade de vazão (lpm) a 170 bar
FRC200
Capacidade de vazão (lpm) a 200 bar
FRC250
Capacidade de vazão (lpm) a 250 bar
FRC275
Capacidade de vazão (lpm) a 275 bar
LL
L
30.12 mm
SS1
S1
24.49 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão