??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
N/A Pulgada
TT
Macho/Hembra
N/A
THD
Tipos de Cuerda
N/A
SA
Angulo de Pulverización
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Hardened Stainless Steel
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC20
Capacidad de Flujo (lpm) a 20 bar
FRC35
Capacidad de Flujo (lpm) a 35 bar
FRC50
Capacidad de Flujo (lpm) a 50 bar
FRC80
Capacidad de Flujo (lpm) a 80 bar
FRC100
Capacidad de Flujo (lpm) a 100 bar
FRC140
Capacidad de Flujo (lpm) a 140 bar
FRC170
Capacidad de Flujo (lpm) a 170 bar
FRC200
Capacidad de Flujo (lpm) a 200 bar
FRC250
Capacidad de Flujo (lpm) a 250 bar
FRC275
Capacidad de Flujo (lpm) a 275 bar
LL
L
30.12 mm
SS1
S1
24.49 mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión