??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
N/A Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
N/A
THD
Gewinde
N/A
SA
Sprühwinkel
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
Hardened Stainless Steel
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC20
Volumenstrom (l/min) bei 20 bar
FRC35
Volumenstrom (l/min) bei 35 bar
FRC50
Volumenstrom (l/min) bei 50 bar
FRC80
Volumenstrom (l/min) bei 80 bar
FRC100
Volumenstrom (l/min) bei 100 bar
FRC140
Volumenstrom (l/min) bei 140 bar
FRC170
Volumenstrom (l/min) bei 170 bar
FRC200
Volumenstrom (l/min) bei 200 bar
FRC250
Volumenstrom (l/min) bei 250 bar
FRC275
Volumenstrom (l/min) bei 275 bar
LL
L
30.12 mm
SS1
S1
24.49 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung