WCK-120
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Control Knobs
Control Knobs - With Scale
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01050000/p130175/wck-100.prj},{NB=WCK-120},{PN=WCK-120},{AMERSID=1089568},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=With Scale},{A3=34},{A4=41.0},{A5=30},{A9=6},{FINISH=Aluminum Black Anodized Finish},{MS=Metric},{A1=45.000},{A2=28.200},{A6=0.030},{A7=0.580},{A8=25.000},{A10=0.500},{A11=10.000},{A12=60.000},{B1=15.000},{B2=5.000},{B3=18.000},{B5=0.300},{C1=8.500},{D1=23.000},{D2=4.200},{D3=6.000},{E1=20.850},{RCON=U},{ACON=S},{E3=0.228}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
WCK-120
WCK-120
AMERSID
Americas ID
1089568
1089568
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
With Scale
A3
A Knob Diameter
34
34
mm
A4
B Indicator Diameter
41.0
41.0
mm
A5
C Knob Height
30
30
mm
A9
Hole Size
6
6
mm
FINISH
Finish
Aluminum Black Anodized Finish
MS
Measurement System
Metric
A1
45.000
mm
A2
28.200
28.200
mm
A6
0.030
mm
A7
0.580
0.580
mm
A8
25.000
25.000
mm
A10
0.500
0.500
mm
A11
10.000
10.000
mm
A12
60.000
60.000
mm
B1
15.000
15.000
mm
B2
5.000
5.000
mm
B3
18.000
18.000
mm
B5
0.300
0.300
mm
C1
8.500
8.500
mm
D1
23.000
23.000
mm
D2
4.200
4.200
mm
D3
6.000
mm
E1
20.850
20.850
mm
RCON
U
U
ACON
S
E3
0.228
0.228
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기