WCK-170
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Control Knobs
Control Knobs - With Marking
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01050000/p130165/wck-160.prj},{NB=WCK-170},{PN=WCK-170},{AMERSID=1089578},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=With Symbol},{A1=34},{A2=20},{A5=6},{FINISH=Aluminum Black Anodized Finish},{MS=Metric},{A3=32.000},{A4=30.000},{A6=23.000},{A7=4.200},{A8=6.000},{A9=0.060},{A10=25.000},{B1=7.000},{B2=5.000},{B3=18.000},{B4=45.000},{B5=0.300},{C1=8.500},{D2=8.450},{D3=2.500},{CCON=U}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
WCK-170
WCK-170
AMERSID
Americas ID
1089578
1089578
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
With Symbol
A1
A Knob Diameter
34
34
mm
A2
C Knob Height
20
20
mm
A5
Hole Size
6
6
mm
FINISH
Finish
Aluminum Black Anodized Finish
MS
Measurement System
Metric
A3
32.000
32.000
mm
A4
30.000
mm
A6
23.000
23.000
mm
A7
4.200
4.200
mm
A8
6.000
mm
A9
0.060
mm
A10
25.000
25.000
mm
B1
7.000
7.000
mm
B2
5.000
5.000
mm
B3
18.000
18.000
mm
B4
45.000
mm
B5
0.300
mm
C1
8.500
8.500
mm
D2
8.450
8.450
mm
D3
2.500
mm
CCON
U
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기