WCK-290
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Control Knobs
Control Knobs - With Marking
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01050000/p130165/wck-280.prj},{NB=WCK-290},{PN=WCK-290},{AMERSID=1089602},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=With Marking},{A2=24},{A1=16},{A4=6},{FINISH=Stainless Steel Type 304 - Matte Finish},{MS=Metric},{A3=1.000},{A5=10.000},{A7=60.000},{A8=2.000},{A6=5.960},{B1=9.000},{B2=3.000},{B3=13.166},{C1=4.000},{C2=3.242},{E1=3.100},{E2=6.000},{E3=0.050},{E4=45.000},{F1=2.000},{F2=1.500},{G1=4.800},{G2=0.350},{G3=7.900},{G4=0.020},{ACON=U}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
WCK-290
WCK-290
AMERSID
Americas ID
1089602
1089602
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
With Marking
A2
A Knob Diameter
24
24
mm
A1
C Knob Height
16
16
mm
A4
Hole Size
6
6
mm
FINISH
Finish
Stainless Steel Type 304 - Matte Finish
MS
Measurement System
Metric
A3
1.000
mm
A5
10.000
10.000
mm
A7
60.000
mm
A8
2.000
mm
A6
5.960
5.960
mm
B1
9.000
mm
B2
3.000
mm
B3
13.166
13.166
mm
C1
4.000
mm
C2
3.242
mm
E1
3.100
3.100
mm
E2
6.000
mm
E3
0.050
mm
E4
45.000
mm
F1
2.000
mm
F2
1.500
mm
G1
4.800
4.800
mm
G2
0.350
mm
G3
7.900
7.900
mm
G4
0.020
mm
ACON
U
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기