WCK-330
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Hand Wheels & Knobs
Control Knobs
Control Knobs - With Scale
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n01000000/l3_n01050000/p130175/wck-320.prj},{NB=WCK-330},{PN=WCK-330},{AMERSID=1089610},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=With Scale},{A2=24},{A3=22},{A1=24},{A4=6},{FINISH=Stainless Steel Type 304 Matte Finish},{MS=Metric},{A5=18.000},{A6=5.960},{A7=60.000},{A8=1.000},{A9=16.000},{A10=2.000},{A11=4.000},{A12=2.000},{A13=3.500},{B1=9.000},{B2=13.166},{B3=3.000},{C1=12.000},{C2=3.240},{E1=3.100},{E2=6.000},{E4=0.050},{F1=2.000},{F2=1.500},{ACON=S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
WCK-330
WCK-330
AMERSID
Americas ID
1089610
1089610
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
With Scale
A2
A Knob Diameter
24
24
mm
A3
B Indicator Diameter
22
22
mm
A1
C Knob Height
24
24
mm
A4
Hole Size
6
6
mm
FINISH
Finish
Stainless Steel Type 304 Matte Finish
MS
Measurement System
Metric
A5
18.000
18.000
mm
A6
5.960
5.960
mm
A7
60.000
mm
A8
1.000
mm
A9
16.000
16.000
mm
A10
2.000
mm
A11
4.000
mm
A12
2.000
mm
A13
3.500
mm
B1
9.000
mm
B2
13.166
13.166
mm
B3
3.000
mm
C1
12.000
12.000
mm
C2
3.240
mm
E1
3.100
3.100
mm
E2
6.000
mm
E4
0.050
mm
F1
2.000
mm
F2
1.500
mm
ACON
S
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기