??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
Полипропилен
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR02
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
FR04
Расход при 0.4 бар
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FR07
Расход при 0,7 бар
FR15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FR2
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FR3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FR4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FR6
Расход (галлон в минуту) при 6 psi
FR7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
SA05
Угол распыления при 0,5 бар
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA6
Угол распыления при 6 бар
LL
L
mm
LL1
L1
6.756 mm
AA
A
mm
BB
B
22.098 mm
CC
C
29.479 mm
EE
E
3.962 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение