??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
CS
容量
TT
オス/メス
メス
THD
ネジ規格
BSPT
MAT
材質
ポリプロピレン
SP
スプレーパターン
ホローコーン
EOD
相当オリフィス径
FR02
流量(ガロン/分)、0.2 psi
FR04
流量、0.4 bar
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FR07
流量、0.7 bar
FR15
流量(ガロン/分)、1.5 psi
FR2
流量(ガロン/分)、2 psi
FR3
流量(ガロン/分)、3 psi
FR4
流量(ガロン/分)、4 psi
FR6
流量(ガロン/分)、6 psi
FR7
流量(ガロン/分)、7 psi
SA05
スプレー角度、0.5 bar
SA15
スプレー角度、1.5 bar
SA6
スプレー角度、6 bar
LL
L
mm
LL1
L1
6.756 mm
AA
A
mm
BB
B
22.098 mm
CC
C
29.479 mm
EE
E
3.962 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報