??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type Filletage
BSPT
MAT
Matières
Polypropyléne
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FR02
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
FR04
Débit à 0.4 bar
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FR07
Débit à 0.7 bar
FR15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FR2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FR3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FR4
Débit (gallons/min) à 4 psi
FR6
Débit (gallons/min) à 6 psi
FR7
Débit (gallons/min) à 7 psi
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA6
Angle de Pulvérisation à 6 bar
LL
L
mm
LL1
L1
6.756 mm
AA
A
mm
BB
B
22.098 mm
CC
C
29.479 mm
EE
E
3.962 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques