??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewinde Typ
BSPT
MAT
Materialien
Polypropylen (PP)
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR02
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.2 psi
FR04
Volumenstrom bei 0.4 bar
FR05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FR07
Volumenstrom bei 0.7 bar
FR15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
FR2
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FR3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FR4
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
FR6
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 6 psi
FR7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
SA05
Spritzwinkel bei 0.5 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
mm
LL1
L1
6.756 mm
AA
A
mm
BB
B
22.098 mm
CC
C
29.479 mm
EE
E
3.962 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung