??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
M
Model
AX-W
IC
Filetage d'admission
THD
Type Filletage
BSPT
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
CS
Indice Débit
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
FRC04
Débit à 0.4 bar
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
FRC1
Débit (gallons/min) à 1 psi
FRC15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FRC2
Débit (gallons/min) à 2 psi
FRC3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC4
Débit (gallons/min) à 4 psi
FRC6
Débit (gallons/min) à 6 psi
SA07
Angle de Pulvérisation à 0.7 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques