??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
3/8 polegada
TT
Macho/Fêmea
Macho
THD
Tipos de Rosca
BSPT
MAT
Materiais
Tampa de nylon / latão
EOD
Diam de Orifício Equivalente (mm)
FR07
Vazão a 0.7 bar
FR015
Vazão a 1.5 bar
FR3
Vazão a 3 bar
FR7
Vazão a 7 bar
FR15
Vazão a 15 bar
FR20
Vazão a 20 bar
FR25
Vazão a 25 bar
FR35
Vazão a 35 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA7
Ângulo de pulverização a 7 bar
SA35
Ângulo de pulverização a 35 bar
LL
L
32.40 mm
SS1
S1
17.46 mm
SS2
S2
12.70 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão