??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
M
Model
BX-W
IC
Входное присоединение
THD
Тип резьбы
BSPT
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
CS
Объем
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Orifice Dia. Nom.
mm
FRC04
Расход при 0.4 бар
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FRC1
Расход (галлон в минуту) при 1 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FRC2
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC4
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FRC6
Расход (галлон в минуту) при 6 psi
SA07
Угол распыления при 0,7 бар
SA15
Угол распыления при 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение