??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PN
販売型番
M
Model
BX-W
IC
インレット接続サイズ
THD
ネジ規格
BSPT
TT
オス/メス
オス
CS
容量
MAT
材質
SP
スプレーパターン
ホローコーン
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
オリフィス呼び径
mm
FRC04
流量、0.4 bar
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
流量(ガロン/分)、0.7 psi
FRC1
流量(ガロン/分)、1 psi
FRC15
流量(ガロン/分)、1.5 psi
FRC2
流量(ガロン/分)、2 psi
FRC3
流量(ガロン/分)、3 psi
FRC4
流量(ガロン/分)、4 psi
FRC6
流量(ガロン/分)、6 psi
SA07
スプレー角度、0.7 bar
SA15
スプレー角度 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報