??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
M
Model
BX-W
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
THD
Tipo Rosca
BSPT
TT
Macho/Hembra
Macho
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Diámetro nominal de Orificio
mm
FRC04
Flujo a 0.4 bar
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FRC1
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FRC2
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC4
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FRC6
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 6 psi
SA07
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión