??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
M
Model
BX-W
IC
Einlassgewinde
THD
Gewinde Typ
BSPT
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
IDN
Inlet Dia. Nom.
mm
ODN
Düse Durchm. Nom.
mm
FRC04
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.4 psi
FRC05
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
FRC07
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.7 psi
FRC1
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
FRC2
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC4
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
FRC6
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 6 psi
SA07
Spritzwinkel bei 0.7 bar
SA15
Spritzwinkel bei1.5 bar
SA4
Spray Angle (°) at 4 bar
CL
Cap Length Minus Threads
mm
BSQ
Body Sq. Size
mm
A
mm
B
mm
C
mm
L
mm
S1
mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung