??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
BSPT
MAT
Материалы
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC02
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
FRC04
Расход при 0.4 бар
FRC05
Расход (галлон в минуту) при 0.5 psi
FRC07
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 1 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
FRC60
Расход при 6 бар
FRC70
Расход при 7 бар
SA05
Угол распыления при 0,5 бар
SA15
Угол распыления при 1,5 бар
SA60
Угол распыления при 6 бар
L
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
E
Дюйм
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение