??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
CS
Capacidade
TT
Macho/Fêmea
Fêmea
THD
Tipo da Rosca
BSPT
MAT
Materiais
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FRC02
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.2 psi
FRC04
Vazão a 0.4 bar
FRC05
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.5 psi
FRC07
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
FRC30
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
FRC60
Vazão a 6 bar
FRC70
Vazão a 7 bar
SA05
Ângulo de pulverização a 0,5 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA60
Ângulo de pulverização a 6 bar
L
polegada
A
polegada
B
polegada
C
polegada
E
polegada
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão