??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
CS
Tamaño Capacidad
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipo Rosca
BSPT
MAT
Materiales
SP
Patrón de Aspersión
Cono hueco
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC02
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
FRC04
Flujo a 0.4 bar
FRC05
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
FRC07
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
FRC60
Flujo a 6 bar
FRC70
Flujo a 7 bar
SA05
Ángulo de Aspersión a 0.5 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA60
Ángulo de Aspersión a 6 bar
L
Pulgada
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada
E
Pulgada
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión