??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type Filletage
BSPT
MAT
Matières
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC02
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
FRC04
Débit à 0.4 bar
FRC05
Débit (gallons/min) à 0.5 psi
FRC07
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 1 psi
FRC15
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 2 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 4 psi
FRC60
Débit à 6 bar
FRC70
Débit à 7 bar
SA05
Angle de Pulvérisation à 0.5 bar
SA15
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
SA60
Angle de Pulvérisation à 6 bar
L
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce
E
Pouce
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques