??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
CS
Leistungsgröße
TT
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
THD
Gewinde Typ
BSPT
MAT
Materialien
SP
Spritzbild
Hohler Kegel
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC02
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.2 psi
FRC04
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.4 psi
FRC05
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.5 psi
FRC07
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
FRC60
Volumenstrom bei 6 bar
FRC70
Volumenstrom bei 7 bar
SA05
Spritzwinkel bei 0.5 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA60
Spritzwinkel bei 6 bar
L
Zoll
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll
E
Zoll
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung