??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
TT
Filetura esterna/interna
Filetura interna
THD
Tipo Filettatura
BSPT
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC02
Portata (galloni al minuto) a 0.2 psi
FRC04
Portata a 0.4 bar
FRC05
Portata (galloni al minuto) a 0.5 psi
FRC07
Portata (galloni al minuto) a 0.7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 1 psi
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 1.5 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 2 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 4 psi
FRC60
Portata a 6 bar
FRC70
Portata a 7 bar
SA05
Angolo di spruzzo a 0.5 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA60
Angolo di spruzzo a 6 bar
L
Pollici
A
Pollici
B
Pollici
C
Pollici
E
Pollici
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione