??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
CS
Capacidade
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipo de rosca
BSPT
MAT
Materiais
Polipropileno
SP
Padrão de pulverização
Cone oco
EOD
Diam de Orifício Equivalente
FR02
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.2 psi
FR04
Vazão a 0.4 bar
FR05
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.5 psi
FR07
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.7 psi
FR15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
FR2
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
FR3
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
FR4
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
FR6
Vazão a 6 bar
FR7
Vazão a 7 bar
SA05
Ângulo de pulverização a 0,5 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
mm
AA
A
mm
BB
B
26.289 mm
CC
C
35.433 mm
EE
E
4.877 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão