??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
KBN
WHITEBU
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR56
Bauform
wandhängend
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
110 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
Chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
weiß
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
Chrom
ATTR123
Gewicht
1,395 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1305
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
424 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEBU
ATTR197
Tiefe
120 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Keramik
Download CAD models
Previews