??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Besondere Bauform der Einweglichtschranke. Sender und Empfänger befinden sich in den Gabel- bzw. Winkelschenkeln und sind perfekt aufeinander ausgerichtet
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERGABELLICHTSCHRANKE
Ausführung der Gabellichtschranke
Standard
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEME_BAUFORMDERGABELLICHTSCHRANKE
Bauform der Gabellichtschranke
Winkelförmig
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link-Version
V1.1
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Rotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
III
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Zinkdruckguss
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
0,1ms
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Absolute Wiederholgenauigkeit
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
0,1ms
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
1
ARDTEEL_AUFLOESUNG
Auflösung
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
ARDTEME_GABELWEITE
Gabelweite
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
30mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTEOP_MINOBJEKTGROESSE
Min. Objektgröße
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
3
ARDTEEL_REPRODUZIERBARKEIT
Reproduzierbarkeit +/-
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
5.000Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
1V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESLICHTSDERSENDERDIODE
Wellenlänge des Lichts der Senderdiode
660nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 60
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut