HMD-16CS-SW11-R-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
핸드 지퍼
Fulcrum hands
박형 광각 핸드 HMD-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/hands_chucks/fulcrum_hands/hmd/hmd_with_sw_asmtab.prj},{NB=HMD-16CS-SW11-R-P4(0)},{TYPE=HMD},{SZ=16CS},{SWT=SW11},{SWQ=R},{A=0},{PPATH=../../../../hand/fulcrum_hand/hmd_series/hmd_parts/hmd_with_sw_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions},{MIN=-4},{MAX=184}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
HMD
SZ
사이즈
16CS
16CS
SWT
스위치 형번
SW11 : Proximity, 2 wire, Axial, 1m, Light, Order number:SW-T2H-P4
SW14 : Proximity, 2 wire, Radial, 1m, Light, Order number:SW-T2V-P4
SW11 : Proximity, 2 wire, Axial, 1m, Light, Order number:SW-T2H-P4
SW14 : Proximity, 2 wire, Radial, 1m, Light, Order number:SW-T2V-P4
SWQ
스위치 수
R: 로드 측 1개 부착
D : 2개 부착
R: 로드 측 1개 부착
D : 2개 부착
A
각도 (최소-최대)
°
INFOTEXT
정보 텍스트
치수
MIN
-4
mm
MAX
184
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도