RCS-00-16-17.5-R-T0H-R
CKD
생산 종료품
로터리 클램프 실린더 RCS
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2021. 2. 28. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
스위치 부착 RCS2
CKD
22.01.2024
{ckd_cn/discontinued_models/rcs_series/rcs_with_switch_asmtab.prj},{NB=RCS-00-16-17.5-R-T0H-R(0)},{IDNR=},{TYPE=RCS},{MS=00},{BORE=16},{STROKE=17.5},{POS=0.0},{ROTD=R},{SWM=-T0},{LWD=H},{LWL=},{SWQ=-R},{OPT=},{PPATH=rcs_parts/rcs_with_switch_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
형번
RCS
MS
취부 형식
00: 기본형
FA:로드 측 플랜지형
FB:헤드 측 플랜지형
00: 기본형
FA:로드 측 플랜지형
FB:헤드 측 플랜지형
BORE
튜브 내경
16
mm
STROKE
스트로크
17.500
27.500
17.500
27.500
mm
POS
피스톤 위치
mm
값 입력 POS
피스톤 위치
mm
cm
inch
ft
확인
ROTD
회전 방향
R:로드 측에서 볼 때 클램프(인입)시, 시계 방향으로 90도 회전
L:로드 측에서 봤을 때 클램프(인입)시, 반시계 방향으로 90도 회전
R:로드 측에서 볼 때 클램프(인입)시, 시계 방향으로 90도 회전
L:로드 측에서 봤을 때 클램프(인입)시, 반시계 방향으로 90도 회전
SWM
스위치 형번
T0:유접점1색 표시식, 2선
T5:유접점 표시등 없음, 2선
T2:무접점1색 표시식, 2선
T3:무접점1색 표시, 3선
T2W:무접점2색 표시, 2선
T3W:무접점2색 표시, 3선
T0:유접점1색 표시식, 2선
T5:유접점 표시등 없음, 2선
T2:무접점1색 표시식, 2선
T3:무접점1색 표시, 3선
T2W:무접점2색 표시, 2선
T3W:무접점2색 표시, 3선
LWD
리드선 방향
H:리드선 스트레이트 타입
V : L자 타입
H:리드선 스트레이트 타입
V : L자 타입
LWL
리드선 길이
기호 없음:리드선1m(표준)
3:리드선3m
5:리드선5m
기호 없음:리드선1m(표준)
3:리드선3m
5:리드선5m
SWQ
스위치 수
R:로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
R:로드 측 1개 부착
H:헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
OPT
옵션
기호 없음:로드 선단2면폭
N4:로드 선단4면폭
기호 없음:로드 선단2면폭
N4:로드 선단4면폭
INFOTEXT
제품정보
제품정보
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도