STG-MG-32-5-T0H-R-FP1
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
가이드 부착 실린더 STG-FP1 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/stg-m/stg_mb_gg1_ws_asmtab.prj},{NB=STG-MG-32-5-T0H-R-FP1(0)},{BT=M},{MODEL=G : Rubber scarper},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=T0},{SLD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{INFOTEXT=Dimensions},{A=69.5},{B=37.5},{C=12.5},{D=30.5},{DD=9.0},{EE=Rc1/8},{F=48},{G=112},{H=44},{HH=M8 depth 20},{I=110},{JJ=M8 depth 16},{K=78},{KA=6.3 penetrating},{MM=16},{N=30},{NN=M8 penetrating},{KC=11 spot face depth 7.5},{PP=21},{R=15.0},{S=34},{U=96},{V=34},{W=42},{WW=98},{X=32},{Y=11.5},{RD=10.0},{HD=8.5},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{PPATH=stg_mb_gg1_wo_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
기종 형번
STG
BT
베어링 타입
M: 슬라이드 베어링
B: 구름 축 베어링
M: 슬라이드 베어링
B: 구름 축 베어링
MODEL
기종 형번
강력 스크레이퍼형
BORE
튜브 내경
32
32
mm
PTT
배관 나사 종류
기호 없음: Rc나사
NN: NPT 나사 (수주 생산)
GN: G 나사 (수주 생산)
기호 없음: Rc나사
NN: NPT 나사 (수주 생산)
GN: G 나사 (수주 생산)
STROKE
스트로크 위치
mm
값 입력 STROKE
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
POS
스트로크 위치
mm
값 입력 POS
스트로크 위치
mm
cm
inch
ft
확인
SWM
스위치 형번
T0 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T5 : 유접점, 표시등 없음, 2선
T8 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T1 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T2 : 무접점, 1색 표시식, 2선
T3 : 무접점, 1색 표시식, 3선
T3P : 무접점, 1색 표시식 (수주 생산), 3선
T2J : 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T0Y : 리드 , 자기 환경 스위치 , 2선식
T0 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T5 : 유접점, 표시등 없음, 2선
T8 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T1 : 유접점, 1색 표시식, 2선
T2 : 무접점, 1색 표시식, 2선
T3 : 무접점, 1색 표시식, 3선
T3P : 무접점, 1색 표시식 (수주 생산), 3선
T2J : 무접점, 1색 표시식 오프 딜레이 타입, 2선
T0Y : 리드 , 자기 환경 스위치 , 2선식
SLD
리드선 방향
H: 스트레이트 타입
V : L자 타입
H: 스트레이트 타입
V : L자 타입
LWL
리드선 길이
기호 없음 : 1m(표준)
3 : 3m (옵션)
5 : 5m (옵션)
기호 없음 : 1m(표준)
3 : 3m (옵션)
5 : 5m (옵션)
SWP
스위치 위치
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
T: 3개 부착
R : 로드 측 1개 부착
H : 헤드 측 1개 부착
D: 2개 부착
T: 3개 부착
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기