您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
SSD2-20-5-P40-HP1
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
Long life P4-HP1 series
SSD2-P4※-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/p4_hp1/ssd2/without_switch_ssd2_p40_hp1_asmtab.prj},{NB=SSD2-20-5-P40-HP1_(05)_new},{BORE=20},{PTT=},{CUS=},{STROKE=5},{STROKE1=5},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{MA=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2/without_sw/ssd2_w_o_asmtpl.prj},{F=36},{FA=18.5},{FB=0.0},{G=0.0},{H=0},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=47},{KA=M6 depth 11},{KK=M5 depth 7},{M=8},{MM=10},{N=25.5},{O=0.0},{AX=24.000},{AX1=41.200},{AX2=55.200},{AX3=51.000},{AX4=65.000},{AX5=34.000},{AX6=48.000},{AX7=32.000},{AX8=46.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
SSD2
BORE
氣缸內徑
20
20
mm
PTT
配管螺牙種類
無記號 :M5
無記號 :M5
CUS
緩衝
無記號:無緩衝
無記號:無緩衝
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
OPT1
選購品1
無記號:活塞桿前端內牙
N:活塞桿端外牙
無記號:活塞桿前端內牙
N:活塞桿端外牙
OPT2
選購品2
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
無記號:無
M:活塞桿材質(不鏽鋼)
MA
安裝形式
無記號:無
CB:吊耳
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
無記號:無
CB:吊耳
FA:活塞桿側法蘭型
FB:頭蓋端法蘭型
ACC
配件
無記號:無
無記號:無
POS
行程位置
mm
Enter value for POS
行程位置
mm
cm
inch
ft
確定
INFOTEXT
資訊文檔
外形尺寸图
APLUS
A+行程
29.0
29.0
mm
A
24.0
24.0
mm
BPLUS
B+行程
24.0
24.0
mm
B
19.0
19.0
mm
C
8.0
8.0
mm
EE
M5
M5
F
36
36
mm
FA
18.5
18.5
mm
FB
0.0
0.0
mm
G
0.0
0.0
mm
H
0
0
mm
I
5.5
5.5
mm
J
9 沈孔 深度 5.5
9 沈孔 深度 5.5
K
47
47
mm
KA
M6 深度11
M6 深度11
KK
M5 深度7
M5 深度7
M
8
8
mm
MM
10
10
mm
N
25.5
25.5
mm
O
0.0
0.0
mm
WF
4.5
4.5
mm
A1
-
mm
C1
-
mm
H1
-
mm
KK1
-
T
-
mm
WF1
-
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸