WP-329
Essentra Components
Extrusions & Structural Systems
Structural System Brackets & Connectors
Structural Tubing Connectors
Structural Tubing Crosses
2 Way Connector Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_j00000000/l2_j03000000/l3_j03050000/l4_j03050300/p080146/wp-309_asmtab.prj},{NB=WP-329},{PN=WP-329},{AMERSID=1099494},{APACID=-},{EMEAID=-},{VERSION=Black},{D11=32},{D22=32},{D33=M10 x 1.50},{K=56},{L1=125},{L22=56},{M1=45},{MS=Metric},{SER=GN132},{D1=32.000},{D2=32.000},{L2=56.000},{K1=56.000},{D3=1.500},{CBLEN=80.000},{CBR=63.050},{CBRCTC=89.830},{CBCFE=38.702},{CBSR=1.500},{CBHT=46.000},{GC=3.000},{HLOC=28.250},{HDIA=10.500},{WAF=17.500},{WAFDP=10.000},{M=45.000},{PPATH=../l4_j03050300_asm_dir/wp-309/wp-309_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
WP-329
WP-329
AMERSID
Americas ID
1099494
1099494
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
VERSION
Finish / Coating
Black
Black
D11
d1 Bore Diameter 1
32
32
D22
d2 Bore Diameter 2
32
32
D33
d3 Thread Size
M10 x 1.50
M10 x 1.50
K
k Clamping Length
56
56
L1
l1 Overall Length
125
125
L22
l2 Clamp Width
56
56
M1
m Hole Center to Hole Center
45
45
MS
Measurement System
Metric
Metric
SER
Series Number
GN132
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기