WSHHD-D12-L15
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wshhd.prj},{NB=WSHHD-D12-L15},{CODE=WSHHD},{LX=外径基准型},{CZ=SUS304-WPB},{THCS=+10%/-10%},{D=12},{L=15},{DD=1.500},{YJCD=9.4},{S=3.750},{ZH=36.8},{ZH1=3.8},{FA=25},{PDF=wshhd.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代号
WSHHD
LX
类型
外径基准型
CZ
材质
SUS304-WPB
THCS
弹簧常数
+10%/-10%
D
12
12
mm
L
15
15
mm
DD
d
1.500
1.500
mm
YJCD
压紧长度
9.4
9.4
S
3.750
3.750
mm
ZH
载荷
36.8
36.8
N
ZH1
载荷
3.8
3.8
kgf
FA
FA%
25
25
PDF
wshhd.pdf
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸