??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part No.
WSPC-06-30
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Weight
82.00 g
L
Length
mm
Enter value for L
Length
mm
cm
inch
ft
LMAX
Length max.
2000 mm
A
Width
30 mm
B
Width
30 mm
DA
Diameter
5 mm
H
Height
16 mm
H1
Height
19.5 mm
NH
Height
7 mm
X
Width
13 mm
Y
Height
10 mm
FS
F max. radial stat.
300 N
FD
F max. radial dyn.
60 N
IY
ly
30391 mm^4
IZ
lz
11674 mm^4
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報