??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Art. Nr.
WSPC-06-30
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Gewicht
82.00 g
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
2000 mm
A
Breite
30 mm
B
Breite
30 mm
DA
Durchmesser
5 mm
H
Höhe
16 mm
H1
Höhe
19.5 mm
NH
Höhe
7 mm
X
Breite
13 mm
Y
Höhe
10 mm
FS
F max. radial stat.
300 N
FD
F max. radial dyn.
60 N
IY
ly
30391 mm^4
IZ
lz
11674 mm^4
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung