??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
WT-N1500-12T30
T
Teeth
12
DP
Pitch Diameter
57.96 mm
DO
Outside Diameter
57 mm
BS
Bore shape
Round
D
Bore Diameter
30 mm
DH
Hub Diameter
46 mm
AM
Approx. Mass
0.027 kg
TYPE
Type
Solid
M
Material
Reinforced polyamide (black)
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение