??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
BB-6003-B180-30-ES-LCC
INFO
Info PDF
INFO
MAT1
Material of inner/outer races
B180
MAT2
Cage material
B180
MAT3
Ball material
Stainless steel
D1
Inner-Ø
17 mm
D2
Outer-Ø
35 mm
B1
Width
10 mm
TFK
Load capacity
160.000 N
GZ
Max. speed
1400.000 rpm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение