??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
BB-MB-1633-11-B180-PP
INFO
Info PDF
INFO
MAT1
Ring material
B180
MAT2
Ball material
PP
D1
Inner-Ø
16.3 mm
D2
Outer-Ø
33 mm
B
Width
11 mm
STK
Stat. bearing
55 N
DTK
Dynamic bearing
70 N
GZ
Max. speed
500 rpm
CNSMASSEXACT
Weight
6.9 g
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión