??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB100
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
1-9/16 Дюйм
B
13.688 Дюйм
D
OD
17-15/16 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
6.188 Дюйм
BC
Bolt Circle
15-9/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
6 Дюйм
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Дюйм
AW
Approx. Weight
146 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение