??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB120
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
1-3/4 Дюйм
B
16.188 Дюйм
D
OD
20-5/8 Дюйм
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
7.063 Дюйм
BC
Bolt Circle
18-3/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
8 Дюйм
BS
Bolt Size
1-1/8-7NC x 3-1/2" Дюйм
AW
Approx. Weight
216 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение