226833
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
XT
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/xt/pt_xtb15.prj},{NB=226833},{BN=XTB15},{PN=226833},{BORE=1},{B1=1.000},{A=3/8},{A1=0.375},{B=2},{D=2-7/8},{D1=2.875},{E=0.250},{F=1.112},{FA=0.125},{L=1-1/8},{L1=1.125},{BC=2-7/16},{BC1=2.438},{NOB=4},{BS=1/4-20NC x 1\"},{RWT=7.9},{AW=0.7},{KS=1/4 X 1/8},{S=0.040},{NDM=0.250},{M=0.250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB15
PN
Part Number
226833
226833
BORE
Bore
1
1
인치
A
Flange Thickness
3/8
인치
B
2
인치
D
OD
2-7/8
인치
E
Keyway Width
0.250
0.250
F
Scribe Height
1.112
1.112
L
Length Through Bore
1-1/8
인치
BC
Bolt Circle
2-7/16
인치
NOB
Number of Bolts
4
인치
BS
Bolt Size
1/4-20NC x 1"
인치
AW
Approx. Weight
0.7
lbs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도