??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB15
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
3/8 Дюйм
B
2 Дюйм
D
OD
2-7/8 Дюйм
E
Keyway Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
1-1/8 Дюйм
BC
Bolt Circle
2-7/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
1/4-20NC x 1" Дюйм
AW
Approx. Weight
0.7 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение