??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB15
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
3/8 英寸
B
2 英寸
D
OD
2-7/8 英寸
E
Keyway Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
1-1/8 英寸
BC
Bolt Circle
2-7/16 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
1/4-20NC x 1" 英寸
AW
Approx. Weight
0.7 lbs
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注