??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB20
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
Flange Thickness
15/32 Pouce
B
2.688 Pouce
D
OD
3-3/4 Pouce
E
Keyway Width
F
Scribe Height
Pouce
L
Length Through Bore
1.406 Pouce
BC
Bolt Circle
3-3/16 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
5/16-18NC x 1-1/4" Pouce
AW
Approx. Weight
1.5 lbs
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques