??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB20
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
15/32 Дюйм
B
2.688 Дюйм
D
OD
3-3/4 Дюйм
E
Keyway Width
F
Scribe Height
Дюйм
L
Length Through Bore
1.406 Дюйм
BC
Bolt Circle
3-3/16 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
5/16-18NC x 1-1/4" Дюйм
AW
Approx. Weight
1.5 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение