??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB20
PN
Part Number
BORE
Bore
英寸
A
Flange Thickness
15/32 英寸
B
2.688 英寸
D
OD
3-3/4 英寸
E
Keyway Width
F
Scribe Height
英寸
L
Length Through Bore
1.406 英寸
BC
Bolt Circle
3-3/16 英寸
NOB
Number of Bolts
4 英寸
BS
Bolt Size
5/16-18NC x 1-1/4" 英寸
AW
Approx. Weight
1.5 lbs
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注