??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB25
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
Flange Thickness
5/8 Pouce
B
3.188 Pouce
D
OD
4-7/16 Pouce
E
Keyway Width
F
Scribe Height
Pouce
L
Length Through Bore
1.875 Pouce
BC
Bolt Circle
3-3/4 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
3/8-16NC x 1-3/4" Pouce
AW
Approx. Weight
2.6 lbs
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques