??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB25
PN
Part Number
BORE
Bore
Дюйм
A
Flange Thickness
5/8 Дюйм
B
3.188 Дюйм
D
OD
4-7/16 Дюйм
E
Keyway Width
F
Scribe Height
Дюйм
L
Length Through Bore
1.875 Дюйм
BC
Bolt Circle
3-3/4 Дюйм
NOB
Number of Bolts
4 Дюйм
BS
Bolt Size
3/8-16NC x 1-3/4" Дюйм
AW
Approx. Weight
2.6 lbs
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение