??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BN
Bush Number
XTB30
PN
Part Number
BORE
Bore
Pouce
A
11/16 Pouce
B
3.875 Pouce
D
OD
5-5/16 Pouce
E
Keyseat Width
F
Scribe Height
L
Length Through Bore
2.063 Pouce
BC
Bolt Circle
4-9/16 Pouce
NOB
Number of Bolts
4 Pouce
BS
Bolt Size
7/16-14NC x 1-1/2" Pouce
AW
Approx. Weight
4.2 lbs
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques